Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Assurance de position
-
Type d'accessoire :
TPA (Assurance de position de borne), TPA (Assurance de position de borne)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
5
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PA 66 GF20
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
5400