Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Compatible avec les températures élevées :
Oui
-
Résistant aux fluides de type :
Eau, Fluide hydraulique, Liquide de dégivrage, Huile lubrifiante, Produits chimiques/solvants, Gazole, Carburéacteur
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 200
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Dimensions
-
Diamètre intérieur :
6.9 mm [ .273 in ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Fluoropolymère réticulé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme