Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la cosse :
Argent
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
-
Hauteur de la lance de verrouillage (in):
.043
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.31 – 3.3 mm [ .091 – .129 in ]
-
Longueur :
19.4 mm [ .763 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.41 mm [ .016 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
.51 – 1.65
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine