Caractéristiques du type de produit
-
Type d'inducteur :
Haute fréquence
-
Code de taille d'emballage :
0402
-
Type d'élément :
Film mince
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
.0138
-
Courant nominal (max) (mA):
180
-
Résistance CC (Ω):
1.75
-
Tolérance des composants passifs (%):
2
-
Fréquence de résonance propre (GHz):
3.7
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine