Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Type d'installation :
Energised Installation, Wedge
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
Dimensions
-
Compatible Conductor Range - Main :
95 mm² [ 3/0 – 3/0 AWG/kcmil ]
-
Compatible Conductor Range - Tap :
2 – 5 mm² [ 14 – 10 AWG/kcmil ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
0 – 100
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques