Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance de puissance
-
Type d'élément :
Composition carbone
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
350
-
Puissance nominale (W):
.5
-
Classe de résistance :
1kΩ – 1MΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
150 K
-
Tolérance des composants passifs (%):
10
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Axial-plombé
Caractéristiques de terminaison
-
Matériau des bornes :
Cuivre
-
Nombre de bornes :
2
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
9.5 x 3.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Munitions emballées