Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Compression
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M14
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Câblé
-
Compatible Conductor Material :
Copper
-
Matériau :
Cuivre
-
Palm Terminal Material :
Copper
-
Compression Barrel Type :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
Dimensions
-
Diamètre intérieur du fût :
7.8 mm [ .307 in ]
-
Diamètre du trou de bornage :
14.5
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
4 – 4
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
29
-
Barrel Outside Diameter :
12.2 mm [ .48 in ]
-
Longueur totale :
67 mm [ 2.637 in ]
-
Longueur du fût :
29 mm [ 1.141 in ]
-
Largeur de la plage :
25 mm [ .984 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur, Intérieur
-
Compression Connector Product Type :
Terminal Lug
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique