Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
69
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation :
48
-
Nombre de positions de signaux :
21
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
90, 250
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Courant nominal du contact (max) (A):
35
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Broche, Connecteur
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.16 mm [ .026 in ]
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
2.54 mm [ .1 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
30.7 mm [ 1.21 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
14
-
Type de conditionnement :
Plateau