Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Polyéthylène réticulé
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Type de produit :
Raccord basse tension
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Étanchéité du boîtier :
Adhésif
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
-
Isolant extérieur :
Tube
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Non
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
1.5 – 6
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
6
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
1.5
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Type d'application :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Utilisation :
Joints/Épissures