Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
-
Nombre de pôles du contact :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
240
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à .2 V
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
3
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
220
-
Puissance de la bobine (W):
.15
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
6
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
220
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1050
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
750
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF) :
1.04 à 100 MHz, 1.4 à 900 MHz
-
Contact limitant le courant continu (A):
3
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
3
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
3
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
750
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-20.7 dB à 900 MHz, -39 dB à 100 MHz
-
Perte d'insertion (paramètres HF) :
-.02 dB à 100 MHz, -.27 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longueur :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Largeur :
10 mm [ 393 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de performance :
Standard
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de commande :
CA, CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
2 – 5
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
8 – 10
-
Classe de puissance de la bobine (W):
.1 – .15
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
10 – 11
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25