Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
-
Nombre de pôles du contact :
2
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
24
-
Puissance de la bobine (W):
.741
-
Résistance de la bobine (Ω):
777
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Courant nominal du contact (A):
12
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
2500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Contact limitant le courant continu (A):
12
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
12
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
24
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1200
Caractéristiques du corps
-
Poids :
71 g [ 2.504 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
-
Type de borne :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
Dimensions
-
Hauteur :
58 mm [ 2.28 in ]
-
Longueur :
73.5 mm [ 2.89 in ]
-
Largeur :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
4 mm [ .157 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de puissance de la bobine (W):
.6 – .8
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70