Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
6
-
Résistance de la bobine (Ω):
20
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
115, 200
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
-
Placage de la cosse :
Étain-plomb
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches de soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-70 – 125
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Polarisé, monostable
-
Type de commande :
CC
-
Résistance aux chocs :
200G, 6 ms
-
Résistance aux vibrations :
30G's, 10 – 3000Hz