Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Épaisseur du placage de la cosse (µin):
100
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
9.37 mm [ .369 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
6
-
Dimension du fil (mm²):
13 – 15
-
Diamètre intérieur du fût :
5.89 mm [ .232 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
20800 – 33100
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
1.52 mm [ .06 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée