Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Jauge
-
Boîtier du capteur :
Montage par joint torique, Raccords filetés
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Pont ouvert, non compensé
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
5
-
Courant d'alimentation (mA):
1.5
Dimensions
-
Hauteur :
6.48 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit :
19 mm [ 0,748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
6.89 bar [ 100 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
3X
-
Type de signal de sortie :
Sensibilité = 12 - 27 mV/V
Autre
-
Options du capteur :
Sans tube
-
Non-linéarité± (%):
0,1
-
Taille nominale du filetage :
1/4 18 NPT