Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
-
Hauteur de la lance de verrouillage :
1.5 mm [ .06 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4 – 5.1 mm [ .157 – .201 in ]
-
Longueur :
27.97 mm [ 1.101 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.4 mm [ .016 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
11 – 9
-
Dimension du fil (mm²):
4 – 6
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine