Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Argent
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant :
Avec
-
Hauteur de la lance de verrouillage :
1.2 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.8 – 2.9 mm [ .071 – .144 in ]
-
Longueur :
21.1 mm [ .83 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.38 mm [ .015 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
17 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Boîte