Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Poke-In
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage
-
Longueur de la surface de sertissage :
6.2 mm [ .244 in ]
Dimensions
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.31 mm [ .091 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.6 – 2.31 mm [ .063 – .091 in ]
-
Dimension du fil conducteur (AWG):
20 – 18
-
Dimension du fil conducteur (mm²):
.5 – 1
-
Longueur :
7.9 mm [ .311 in ]
-
Hauteur de la borne :
20.5 mm [ .807 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine, Bobine/carton