Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau du fourreau :
PP/E-Cu
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Bague
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Longueur de la surface de connexion :
8 mm [ .312 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.4 mm [ .13 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 1.5
-
Dimension du fil (CMA):
2583 – 3257
-
Diamètre intérieur du fût :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longueur totale :
14 mm [ .551 in ]
-
Longueur de dénudage :
10 mm [ .394 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
7500
-
Type de conditionnement :
Bande