Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
2 Form C, DPDT, 2 C/O
-
Nombre de pôles du contact
2
-
Caractéristiques spéciales du contact
Contacts jumelés
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
36, 45, 50, 63, 66, 203, 280, 360, 1050, 1440, 4100, 5760
-
Charge de commutation du contact (Min)
10 mA à .02 V
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
2
-
Courant nominal du contact (A)
2
-
Tension nominale du contact (VAC)
250
-
Tension nominale du contact (VDC)
220
-
Puissance de la bobine (W)
.4, .55
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
4, 5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
220
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
250
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
750
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF)
1.03 à 100 MHz, 1.31 à 900 MHz
-
Contact limitant le courant continu (A)
2
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
2
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
750
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF)
-14.2 dB à 900 MHz, -31.8 dB à 100 MHz
-
Perte d'insertion (paramètres HF)
-.02 dB à 100 MHz, -.97 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel-titane
-
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longueur
20.2 mm [ .795 in ]
-
Largeur
10 mm [ .393 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 85
-
-
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Type de performance
Standard
-
Processus de soudure
Soudure à vague
-
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
0 – 2
-
-
Classe de puissance de la bobine (W)
.3 – .4, .5 – .6
-
-
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AX41-M8799B