Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie de l'assemblage de câble
Haute vitesse, Norme de l’industrie
-
Type d'assemblage de câbles
SFP+
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche SFP+
-
Assemblage du câble (extrémité B)
Fiche SFP+
-
Type de câble
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - gainé rond
-
Type de verrouillage
Broche rétractable
Fonctionnalités de configuration
-
Positions clavetées
180°
-
Nombre de positions
4
-
Nombre de paires
2
-
Nombre de positions de signaux
4
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s)
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine
PVC flexible
-
Matériau du blindage
Ruban aluminium/polyester/aluminium/tresse de cuivre étamé
-
Couleur du câble
Noir
-
Indice d'inflammabilité du câble
CL2
-
Égalisé
Non
-
Type de passe-fil
Surmoulage
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Alliage en zinc
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
24
-
Dimension du fil (mm²)
.205
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
6.4, 6.48
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.252, .255
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Sans halogène
Non
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
-
Longueur d'assemblage de câbles (ft)
1.64, 3.281, 6.562, 9.842, 13.123, 16.404, 19.685, 22.966, 26.25, 29.53, 32.81
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C11-H5