Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Système de connecteur  Câble à panneau, Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Fiche

  • Type de boîtier  Prise droite

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

Caractéristiques électriques

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I

  • Type d'entrée  Insertion arrière

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sans électrode

  • Matériau du boîtier  Aluminium, Aluminum 6061-T6

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche en élastomère

  • Type de traversée  Non

  • Protection de l'environnement  Oui

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

  • Genre inversé  Non

  • Disposition des contacts  9 – 35, Circulaire

  • Type de contact  Broche, Broche/Support, Moins de broches, Moins de supports, Support

  • Nombre de contacts (taille 22D)  6

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

  • Code de polarisation  A, B, C, D, E, N, Normal

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Polarisation

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Fileté, Triple démarrage fileté

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  .06 mm [ .1 in ]

  • Taille du boîtier  9, A (09)

  • Alignement par clavetage  0°, Horloge

Dimensions

  • Longueur de l'ensemble  31 mm [ 1.22 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 22 – 26, 22 – 28, 28 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .08 – .33, .15 – .4

  • Diamètres d'isolant compatibles  .76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Résistance hydraulique  Oui

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal, Électricité et signaux

  • Blindé  Non, Oui

  • Durée de vie (Cycles) 500

Caractéristiques de l’emballage

Autre

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS18E

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue