Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu, Jauge étanche
-
Boîtier du capteur
Montage par joint torique, Raccords filetés, Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble avec connecteur, Câble en nappe, Pastilles de soudure
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
Dimensions
-
Diamètre du produit
9,04 mm [ 0,356 in ]
-
Hauteur
13.2 mm [ .52 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
68.94, 689.47
-
Pression (psi)
1000, 10000
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Type de signal de sortie
125 mV
Autre
-
Non-linéarité± (%)
0,25
-
Taille nominale du filetage
-, Soudable (sans filetage)
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0024