Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'indicateur de température :
Bague fusible
-
Indicateur de température :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Fil préinstallé :
Oui
-
Type de fil préinstallé :
55A0111
Caractéristiques du corps
-
Type de fil :
Câblé
-
Matériau de placage du fil :
Étain
-
Couleur du fil :
Blanc
Dimensions
-
Longueur :
19.1 mm [ .75 in ]
-
Gamme de diamètres de gaines compatibles :
5.97 mm [ .235 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
5.95 mm [ .234 in ]
-
Diamètre extérieur du blindage (min) :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.61
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
125
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures
-
Température du fil (max) (°C):
125
Normes de l’industrie
-
Certifié par un gouvernement :
Non