Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
-
Options :
Cosse à serrage mécanique comprise (M16, conducteur)
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 12
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
25 – 70
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Communauté des États indépendants
Autre
-
Instructions d'installation :
Russe