Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Connecteur contre-écrou
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
128
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
128
-
Contacts préchargés :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Cadmium O.D.
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant :
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact :
Broche/Support
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
Normal
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier :
J (25)
-
Alignement par clavetage :
Horloge
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 26
-
Dimension du fil (mm²):
.15 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui