Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Blindé, Blindé
-
Type de produit :
Capot
-
Étanche :
Oui
-
Type de dispositif de raccordement :
Bague, HexaShield
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
-
Matériau de placage du produit :
Cadmium (SAE AMS-QQ-P-416, type II, classe 3)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du produit primaire :
Matériau approprié conformément à SAE-AS85049 (brouillard salin de 500 heures)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
09
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-DTL-83723 / SÉRIE III
-
Code d'interface du connecteur TE :
54