Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Type de repère :
Pousser
-
Taille du repère :
13
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PVC
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
3.4 – 5.7 mm [ .13 – .22 in ]
-
Largeur :
4.5 mm [ .177 in ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Type de découpage :
Chevron
-
Détail du marquage :
0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
1000
Autre
-
Couleur du marquage imprimé :
Blanc