Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 8
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
250 – 350
-
Diamètres d'isolant compatibles :
20,32 – 27,17 mm [ 0,8 – 1,069 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Longueur (installé) :
292.1 mm [ 11.5 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
14,6 – 17,29 mm [ 0,575 – 0,681 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 48
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques