Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Type de produit :
Raccord de transition basse tension
-
Type de blindage du câble :
Gaine en aluminium
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Durée limite de stockage :
Illimité
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
.6/1
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Non
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
150 – 240
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
240
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
150
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Transition
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Utilisation :
Joints/Épissures