Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Nombre de contacts auxiliaires :
0
-
Option de la clé de contact :
Non amovible
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
32
-
Courant nominal du contact du commutateur principal (A):
500
Caractéristiques du corps
-
Couleur de la poignée :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage du raccordement :
M10
-
Option de montage :
Collerette longue
-
Type de poignée de commande :
Éteindre à 45°
Dimensions
-
Diamètre des trous de vis :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Distance axiale entre les trous de vis de bride :
100 mm [ 3.937 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]