Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale M12
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche M12
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Alliage de cuivre
-
Matériau de la gaine :
PUR
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du câble :
Violet
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Fixation mécanique
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA66+25GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24
-
Diamètre extérieur du câble (mm):
7.8
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Bus de terrain industriel
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Protocoles industriels :
PROFIBUS
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
2
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
6
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple