Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Collerette carrée
-
Précâblé :
Non
-
Couleur de l'accessoire :
Naturel
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
32
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
32
-
Contacts préchargés :
Non
-
Détrompage :
Insérer la polarisation N
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
115
-
Tension de fonctionnement (VDC):
115
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Noir anodisé
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant :
Thermodurcissable
-
Hermétique :
Non
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche en élastomère
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
18 – 32
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette carrée
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 24
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .52
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
-
Blindé :
Non
-
Durée de vie (Cycles):
500