この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

構成の特徴

  • より数  19, 37

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • ケーブルの色  白, 黒

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  スズめっき銅, ニッケルめっき銅, ニッケルめっき高強度銅合金, 銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  オレンジ, グレー, ダーク グリーン, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒

  • ワイヤの色 (ストライプ)  赤, 青, 黄, 黒

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 1.02, 1.09, 1.14, 1.27, 1.47, 1.52, 1.73, 1.78, 1.96, 2.16, 2.39, 2.62, 2.82, 3.25, 3.4

  • ケーブル外径 (in) .04, .043, .045, .05, .058, .06, .068, .07, .077, .085, .094, .103, .111, .128, .134

  • ケーブルの絶縁の厚さ (in) .003, .009

  • より線のサイズ (AWG) 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .46, .79, .99, 1.01, 1.19, 1.22, 1.27, 1.35, 1.37, 1.42, 1.7, 1.78, 2.16, 2.21, 2.24, 2.77, 2.82, 2.87, 4.57, 7.37, 1.69 – 1.74, .48 – .5, .7 – .8, .95 – .98, .55 – .63

  • 導線直径の許容範囲 (in) .018, .031, .039, .04, .047, .048, .05, .053, .054, .056, .067, .07, .085, .087, .088, .109, .111, .113, .18, .29, .037 – .039, .019 – .02, .067 – .069, .022 – .025, .027 – .031

  • ケーブル外径 (in) .04, .043, .045, .05, .058, .06, .068, .07, .077, .085, .094, .103, .111, .128, .134

  • ケーブルの絶縁の厚さ (mm) .08

  • ワイヤ サイズ (AWG) 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2/0, 1/0

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2, .33, 1.31, 3.31, 5.26

使用条件

  • ケーブルのタイプ  MIL-DTL-22759

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 150, -65 – 200

その他

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-AS22759-34

関連資料
利用できるドキュメントはありません。