この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

89 Compensated は 5/16-32 UNEF ねじを備えているほか、所定の位置に溶接できます。 1/4・1/8NPT・1/4BSP など各種のねじ式フィッティングにもパッケージできるほか、カスタム プロセスのフィッティングによるパッケージも可能です。ねじ式フィッティングのオプションについては工場までお問い合わせください。89 Compensated は、腐食媒体との適合性が求められる高圧力の OEM 用途向けに設計されています。このセンシング パッケージは、シリコン油を利用して 316L ステンレス鋼ダイアフラムからセンシング素子に圧力を伝達します。温度補償およびオフセット補正用としてレーザートリミング済みの抵抗器を実装したセラミック基板がパッケージに取り付けられています。さらに、外部の差動増幅器の調整に使用できるレーザートリミング抵抗器も付いており、スパン互換性を ±1% 以内に抑えます。

特長

  • 316L SS 圧力センサ
  • 高圧力に対応
  • 0 ~ 100 mV 出力
  • 絶対圧力タイプと密封ゲージ圧力タイプを用意
  • ねじ山付きプロセス フィッティングまたは O リング マウント
  • -40ºC ~ +125ºC の動作温度範囲
  • ±0.25% の圧力非線形性
  • ソリッド ステートの信頼性 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  mV 出力圧力センサ

  • 圧力のタイプ  密閉ゲージ, 絶対

  • センサ パッケージ  O リング マウント, ねじ山付きプロセス フィッティング, 溶接可能

構成の特徴

  • 電気接続  はんだパッド, コネクタ付きケーブル, リボン ケーブル

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 1.5

寸法

  • 製品直径  9.04 mm [ .356 in ]

  • 製品高さ  13.2 mm [ .52 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 68.94, 689.47

  • 圧力 (psi) 1000, 10000

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 耐プレッシャ レンジ  3X

  • 出力信号のタイプ  125 mV

その他

  • 非線形性 ± (%) .25

  • ポート フィッティング  なし, 溶接可能 (ねじ山なし)

参照番号

  • TE用番号 CAT-MIPS0024

関連資料

データ シート/カタログ ページ