この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ESSW 印刷済み安全性記号および警告ラベルは、感圧接着剤付きです。 電気工具、備品、取り付けのラベル付けに適しています。印刷済みの記号はソフトな黄色のビニル フィルムに印刷され、摩耗や強力な液体から保護するために透明な光沢のあるポリエステルでオーバーラミネートされています。

特長と利点

  • 印刷済み
  • ポリエステルのオーバーラミネートによる保護
  • 明るい色彩と鮮明なコトラストにより容易に識別できるソフトな黄色のビニル ラベル
  • ほこり、しみ、液体に対する優れた耐性
  • 各種警告標識をご用意

使用温度範囲

-30oC ~ +120oC (-22°F ~ +248°F)

ラベルの厚さ

110 μm (0.0043 インチ)

接着剤

感圧アクリル接着剤

製品仕様および承認

  • ASTM D374-88
  • FTM-12
  • FTM-1
  • SAE-AS-81531

詳細情報

技術データシート: TTDS-205

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 安全性記号および警告記号のタイプ  一般警告, 高電圧警告, レーザー光線警告

プリンタ/ラベルの特徴

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベルの仕上げ  半光沢ポリエステル被覆ラミネート

  • シートごとのラベル数  10, 25, 1

  • 全ラベルの数  1

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性アクリル

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

寸法

  • 製品幅 (mm) 25, 200, 50

  • 製品幅 (in) 1.96, 7.87, .981

  • 製品高さ (mm) 21.7, 173.2, 43.3

  • 製品高さ (in) .854, 1.705, 6.819

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ビニル フィルム

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 254, -22 – 248, -22 – 251, -22 – 249, -22 – 250

実装の特徴

  • 実装方法  ポリ バッグ

  • パッケージ数量  1, 10, 25

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-ES79

関連資料
利用できるドキュメントはありません。