Assista aos engenheiros da TE, da Avnet e da Microchip revelando um sistema de demonstração do fluxo de ar de climatização de ponta para demonstrar a colaboração inovadora. O monitoramento remoto em tempo real e o controle baseado em nuvem são possíveis graças a conexões perfeitas dessa tecnologia inovadora. Testemunhe como o poder de transformar dados em insights práticos mudou o cenário da IoT. Não perca este vídeo demonstrativo incrível que demonstra o futuro da tecnologia conectada.
Aplicação
Ar-Condicionado
Sistemas de climatização ineficientes aumentam os custos das operações nos prédios e podem reduzir a produtividade dos trabalhadores. Em sistemas de ar-condicionado, sensores de pressão, temperatura, umidade e outros fornecem dados que os ajudam a funcionar de forma mais eficiente e confiável, melhorando o conforto dos ocupantes.
Sistemas de climatização ineficientes aumentam os custos das operações nos prédios e podem reduzir a produtividade dos trabalhadores. Em sistemas de ar-condicionado, sensores de pressão, temperatura, umidade e outros fornecem dados que os ajudam a funcionar de forma mais eficiente e confiável, melhorando o conforto dos ocupantes. Além disso, sistemas avançados de ar-condicionado podem permitir maior controle da temperatura ambiente, bem como qualidade do ar e umidade no edifício, para maximizar o conforto e, ao mesmo tempo, minimizar custos. O aparelho de ar-condicionado proporciona mais que apenas temperaturas internas mais baixas. Como a temperatura e a umidade são relativas, o ar-condicionado reduz ambas. A umidade mais baixa pode reduzir o crescimento de bactérias e microrganismos e aumentar a produtividade dos trabalhadores. O design da climatização com a tecnologia de sensores proporciona maior controle para melhorar a qualidade do ar e a eficiência do sistema. Uma gama de sensores são usados em sistemas de ar-condicionado modernos e eficientes para monitorar tanto o processo como o equipamento, e ainda parâmetros ambientais como temperatura, umidade, qualidade do ar e outros para fins de realimentação. Muitas das aplicações em equipamentos de ar-condicionado estão localizadas em ambientes hostis que apresentam alta vibração, ciclos rápidos de temperatura, condensação e outras condições extremas. A TE Connectivity fornece uma ampla gama de sondas de temperatura e transdutores de pressão robustos projetados especificamente para ambientes de condicionamento de ar, com designs fáceis de instalar e muito confiáveis. Para simplificar a integração do sistema, a TE oferece uma gama de sinais de saída analógica, bem como vários produtos com saída digital I2C e alguns compatíveis com conhecidos protocolos de comunicação sem fio. À medida que os equipamentos e sistemas de climatização continuam avançando, a inovação na tecnologia e nos designs dos sensores também fará o mesmo, permitindo uma eficiência e controle ainda maior dos sistemas de ar-condicionado.
Participe de uma discussão interessante sobre o campo de ponta do monitoramento do fluxo de ar do sistema de climatização, realizada por engenheiros da TE, Avnet, Microsoft Azure e Microchip. Obtenha um conhecimento útil e participe da discussão que examina os desenvolvimentos mais recentes nessa área importante. Não perca a chance de assistir a essa discussão envolvente, que deve produzir abordagens inovadoras para monitorar e otimizar o fluxo de ar.