Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de cabeçote do conector do cabo fita :
Protegida
Recursos de configuração
-
Número de posições :
24
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Conexão em cadeia (daisy chain) :
Sem
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.76
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
29.92, 30
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
6.1 mm [ .24 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.3 mm [ .13 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Cantoneiras de montagem
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate da ejeção
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.08 – .15
-
Tamanho do fio (AWG):
28 – 26
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
158 – 296
-
Largura do conector :
8.38 mm [ .33 in ]
-
Altura do conector :
23.75 mm [ .935 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2 mm [ .1 in ]
-
Comprimento do conector :
55.27 mm [ 2.176 in ]
-
Dimensão final protegida :
3.81 mm [ .15 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
-
Classificação UL :
Reconhecido
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
40