Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais machos
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Recurso de bloqueio primário :
No Terminal
-
Conector misto e híbrido :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
32
-
Número de linhas :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
12
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12, 24
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Aba
-
Tamanho do contato :
1.2mm, 2.8 mm, 5.8mm
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
15, 30, 40
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
-
Inclinação da linha central (mm):
3, 3.5, 5.5
-
Inclinação da linha central (in):
.11, .13, .21
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
6 mm [ .236 in ]
-
Comprimento do produto :
57.5 mm [ 2.264 in ]
-
Largura do produto :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Altura do conector :
51 mm [ 2.008 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Sim
-
Útil :
Não