Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Gaxeta
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Interface RF :
SMA
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 174, RG 179, RG 187, RG 188, RG 316
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recursos de contato
-
Material de virola :
Latão
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
-
Material de revestimento de virola :
Níquel
-
Configuração de contato do conector RF :
Contatos cativos
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Cobre, Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Grampo
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Baioneta
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
12.4
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Material Dielétrico :
Fluorocarbono TFE
-
Material de arruela de pressão :
Bronze fosforoso