Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
OSP
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo :
Aço Inoxidável
-
Acabamento do material do corpo :
Passivado
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Pressão
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Com
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
9.5 mm [ .375 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
22
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Material Dielétrico :
PTFE