Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector de cobertura e base :
Tampa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Localização de entrada do cabo :
Inferior
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M32
-
Tipo de dispositivo de bloqueio de capô e base :
Clipe lateral
-
Localização do dispositivo de bloqueio :
Fundo da estrutura
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio fundido
Dimensões
-
Altura do produto :
79.5 mm [ 3.13 in ]
-
Comprimento do produto :
93.5 mm [ 3.68 in ]
-
Largura do produto :
43 mm [ 1.69 in ]
Condições de uso
-
Protegido contra corrosão :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
5