Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
Tipo N
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 58
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Bronze branco
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Duplo
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
-
Configuração de contato do conector RF :
Contatos cativos
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
19.05 mm [ .75 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
6
Outro
-
Grau :
Militar
-
Material Dielétrico :
PTFE ou PFA