Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Receptáculo
-
Diâmetro do pino compatível :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Forma do contato :
Redondo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Revestimento de acabamento terminal :
Nenhum
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm):
6.3
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
2.3 – 3.3, 3.3
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.091 – .13
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – .9
-
Espessura do material terminal :
.33 mm [ .013 in ]
-
Comprimento geral do produto (mm):
14.5
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10000
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel