Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
0
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão de operação (VDC):
600
Recursos de contato
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Tipo de contato :
Lâmina
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Vermelho
-
Material do invólucro :
Policarbonato
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
18 mm [ .7 in ]
-
Comprimento do produto :
82.6 mm [ 3.25 in ]
-
Largura do produto :
27.16 mm [ 1.06 in ]
-
Altura do conector :
23.39 mm [ 1.112 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
1/0
-
Tamanho do fio (mm²):
21 – 60
-
Tamanho do fio (CMA):
41444 – 118412
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 105 °C [ 32 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação UL :
Reconhecido
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
60
-
Método de embalagem :
Saco e Caixa