Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistor de energia
-
Tipo de elemento :
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Classe de Resistência :
1kΩ – 1MΩ
-
Valor de resistência (Ω):
1.25K
-
Potência nominal (W):
180
-
Tolerância de componentes passivos (%):
5
Recurso de terminação
-
Número de Terminações :
2
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em chassi :
Aba de soldagem
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Suportes de montagem
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 200
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±400
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta - Caixa