Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Opção de selo :
Não selado
-
Tipo de elemento :
Cermet
Recursos de configuração
-
Seções :
Único
-
Localização de ajuste :
Topo
-
Método de ajuste :
Controle de borda
Características elétricas
-
Potência nominal (W):
1
-
Tolerância de componentes passivos (%):
20
-
Valor de resistência (Ω):
10K
-
Classe de Resistência :
1kΩ – 1MΩ
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Dimensões de componentes passivos (mm):
18.2 x 4.4