Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Receptáculo
-
Diâmetro do pino compatível :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Material de revestimento terminal :
Pré-estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
1.2 – 2.79, 2.8
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.047 – .11, .11
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – .6
-
Tamanho do fio (CMA):
404 – 1021
-
Diâmetro interno do barril (mm):
.89, 1.9
-
Diâmetro interno do barril (in):
.035, .074
-
Espessura do material terminal :
.28 mm [ .011 in ]
-
Comprimento geral do produto :
16.7 mm [ .66 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tira