Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de interface de tomada modular e plugue :
RJ45
-
Produtos de plugues e tomadas modulares :
Conectores e plugues tipo RJ
-
Estilo do conector modular :
Conector jack
-
Opções de aterramento :
Aterramento PCB
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Configuração da porta :
Porta Única
-
Configuração da matriz de portas :
1 x 1
-
Densidade de contato do conector :
Padrão
-
Número de posições :
8
-
Número de posições carregadas :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de guias de aterramento PCB :
2
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Latão
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.75 µm [ 30 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
13 mm [ .51 in ]
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Topo
-
Inclinação da linha central :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Cor do invólucro :
Amarelo
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
Dimensões
-
Altura do conector :
13.02 mm [ .512 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora :
Não iluminado
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Categoria de Desempenho :
Cat 3
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Fita e carretel