Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo :
Etiquetas em branco
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
-
Material do produto primário :
Poliéster
Dimensões
-
Largura do produto :
80 mm [ 3.14 in ]
-
Altura do produto :
40 mm [ 1.57 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo :
Recortado
-
Espessura do rótulo (Micron):
104
-
Tecnologia da impressora :
Transferência térmica
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo :
Permanente