Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Estilo de bloco :
Nenhum
Recursos de configuração
-
Número de posições :
7
-
Número de linhas :
1
-
Número de níveis :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
250
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Cor do produto primário :
Marrom
-
Material de revestimento da aba de conexão rápida :
Estanho
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
40
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M3.5
-
Opções de montagem :
Furos de montagem de 3.6 mm de diâmetro
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Material de parafuso :
Aço
-
Material de revestimento do parafuso :
Zinco Cromato
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida 6
-
Inclinação da linha central :
12 mm [ .472 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – 6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-50 – 160 °C [ -58 – 320 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
250